EA-A40-5904
Porta di esclusione alimentazione, 9 V CC
| Materiale | Nylon / TPV |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Foro di montaggio | M4 / #8 Thru |
| Installazione | Bolt |
| Voltage | 9 VDC |
| Connector Options | Connettore senza tenuta |
| Lunghezza | 94.00 |
| Class | EA - Scatola di derivazione |
Southco offre una varietà di componenti e accessori elettronici aggiuntivi per semplificare il cablaggio e le connessioni tra le soluzioni elettroniche per l’accesso Southco (EAS) e gli impianti e le infrastrutture di sicurezza già in uso. L’installazione plug-and-play semplifica il controllo e il monitoraggio a distanza degli accessi e può essere utilizzata per dimostrare la conformità degli impianti ai requisiti normativi.