E5-M-312-UU1-11
Chiusura a camma con serraggio fisso, Mini, Con chiave, Pomello ad aletta, Sigillata, Lega di zinco, Cromato, Lucido
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| A tenuta | Si |
| Tipo serraggio utile | Fixed |
| Tipo Testa | Ad alette |
| Serie | Mini |
| Class | E5 – Chiusure Quad per pannelli |
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.