E5-92-335-RR1
Chiusura Quad per pannelli, Type B - Ruotare in senso antiorario per chiudere, Scodellino a filo e pomello ad alette – Due punti, Nessuna restrizione, A tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| A tenuta | Si |
| Tipo Testa | Flush Cup Wing Style |
| Serie | Flush Cup, Low Profile |
| Rotation | Type B - Turn Counter-Clockwise to Latch |
| Class | E5 – Chiusure Quad per pannelli |
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.