The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-9010
Chiusura Quad per pannelli, Camma, 18-20 mm Gamma di serraggio, 316 Acciaio inox , Elettrolucidato
Specificazioni
Materiale
316 Stainless Steel
Finitura
Elettrolucidato
Tipo serraggio utile
Fixed
Grip - Minimum (mm)
18.00
Grip - Maximum (mm)
20.00
Tipo di accessorio
Cams
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Handy FIX
Warsaw Poland
128
2026-03-16
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
80
2026-03-18
info@intechbj.com
86-010-83833828
Clancey Company
Overland Park KS USA
20
2026-04-01
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
14
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
8
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Zygology Ltd
Oxford UK
6
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
4
2026-04-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
HTF Inc
Frederick MD USA
4
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232