E5-9-735-TR0
Chiusura Quad per pannelli, Serratura a chiave, L-Maniglia, 1-6 mm Gamma di serraggio, Non a tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| A tenuta | No |
| Tipo Testa | L-Handle |
| Serie | 20.1 mm Size |
| Spessore OP | 1.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 6.00 |
| Rotation | Type A - Turn Clockwise to Latch |
| Class | E5 – Chiusure Quad per pannelli |
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.