E5-9-735-510

Chiusura Quad per pannelli, Serratura a chiave, L-Maniglia, 1-6 mm Gamma di serraggio, Non a tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
A tenuta No
Tipo Testa L-Handle
Serie 20.1 mm Size, Push to Close
Spessore OP 1.00
Spessore max. pannello esterno 6.00
Grip - Minimum (mm) 21.00
Grip - Maximum (mm) 23.00
Rotation Type A - Turn Clockwise to Latch
Class E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.