Chiusura Quad per pannelli, Impugnatura regolabile, Chiusura a chiave (Ch751) Impugnatura a L, Senza camma, A tenuta, Zinc Alloy, Rivestimento in polvere , Nero
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.