E5-9-525-01
Chiusura Quad per pannelli, Impugnatura regolabile, Pomello ad alette, Senza camma, Tipo B - Ruotare in senso antiorario per bloccare, A tenuta, Zinc Alloy, Rivestimento in polvere , Nero
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Class | E5 – Chiusure Quad per pannelli |
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.