Chiusura Quad per pannelli, Impugnatura regolabile, Pomello ad alette, Senza camma, Type A - Turn Clockwise to Latch, A tenuta, Zinc Alloy, Cromato, Lucido
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.