E5-9-345-01-10
Chiusura Quad per pannelli, Impugnatura regolabile, Pulsante per l'orecchio con nucleo di blocco a chiave per impieghi gravosi (Ch751), Senza camma, A tenuta, Zinc Alloy, Rivestimento in polvere , Nero
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Class | E5 – Chiusure Quad per pannelli |
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.