The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-8015
Chiusura Quad per pannelli, Camma, 28-30 mm Gamma di serraggio, Acciaio inox, Passivato
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Colore
Argentata
Tipo serraggio utile
Fixed
Grip - Minimum (mm)
28.00
Grip - Maximum (mm)
30.00
Tipo di accessorio
Cams
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
404
2026-10-22
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
345
2026-10-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
125
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Handy FIX
Warsaw Poland
57
2026-10-14
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
35
2026-10-22
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
19
2026-10-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
16
2026-10-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
16
2026-10-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
6
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
2026-10-28
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0