The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-8005
Chiusura Quad per pannelli, Camma, 8-10 mm Gamma di serraggio, Acciaio inox, Passivato
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Colore
Argentata
Tipo serraggio utile
Fixed
Grip - Minimum (mm)
8.00
Grip - Maximum (mm)
10.00
Tipo di accessorio
Cams
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
94
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Handy FIX
Warsaw Poland
81
2026-03-16
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
HTF Inc
Frederick MD USA
45
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
39
2026-03-30
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
32
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
25
2026-04-02
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
25
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
20
2026-03-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
20
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
2
2026-03-23
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79