E5-7A-1005-UU1
Chiusura Quad per pannelli, A taglio, Maniglia a L, Con lucchetto, A tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere, Nero
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | A lucchetto |
| Tipo Testa | L-Handle |
| Serie | 20.1 mm Size |
| Spessore OP | 1.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 18.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 5.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 53.00 |
| Class | E5 – Chiusure Quad per pannelli |
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.