E5-6605
Chiusura Quad per pannelli, Camma, 26.7-28.7 mm Gamma di serraggio, Lega di zinco, Cromato
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Colore | Argentata |
| Tipo serraggio utile | Fixed |
| Grip - Minimum (mm) | 26.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 28.70 |
| Tipo di accessorio | Cams |
| Class | E5 – Chiusure Quad per pannelli |
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.