The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-075-UU1
Chiusura Quad per pannelli, A doppia tacca da 5 mm, A tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo Testa
A doppia tacca da 5 mm
Serie
20.1 mm Size
Spessore OP
1.00
Spessore max. pannello esterno
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
507
2026-11-02
info@tchweb.com
1.416.299.0089
HTF Inc
Frederick MD USA
488
2026-10-26
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Handy FIX
Warsaw Poland
342
2026-10-14
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
29
2026-10-29
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
6
2026-10-10
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
2
2026-10-08
info@intechbj.com
86-010-83833828
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1
2026-10-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232