The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-072-UU1
Chiusura Quad per pannelli, A doppia tacca da 5 mm, A tenuta, Lega di zinco, Cromato
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Cromato
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo Testa
A doppia tacca da 5 mm
Serie
20.1 mm Size
Spessore OP
1.00
Spessore max. pannello esterno
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
334
2026-04-06
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Handy FIX
Warsaw Poland
252
2026-03-16
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
170
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
50
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
49
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
4
2026-04-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
1
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239