The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-022-UU1
Chiusura Quad per pannelli, Cava triangolare da 7mm., A tenuta, Lega di zinco, Cromato
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Cromato
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo Testa
Cava triangolare da 7mm.
Serie
20.1 mm Size
Spessore OP
1.00
Spessore max. pannello esterno
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
50
2026-10-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
41
2026-10-22
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
39
2026-10-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
15
2026-10-14
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2026-10-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2026-10-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388