The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-012-UU1
Chiusura Quad per pannelli, Cava esagonale da 8 mm, A tenuta, Lega di zinco, Cromato
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Cromato
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo Testa
Cava esagonale da 8 mm
Serie
20.1 mm Size
Spessore OP
1.00
Spessore max. pannello esterno
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zygology Ltd
Oxford UK
566
2026-07-09
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
389
2026-07-21
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
270
2026-07-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
163
2026-07-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
100
2026-07-01
info@intechbj.com
86-010-83833828
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
42
2026-07-07
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
HTF Inc
Frederick MD USA
19
2026-07-20
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
13
2026-07-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274