The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-003-UU1
Chiusura Quad per pannelli, Cava a taglio, A tenuta, Rondella di ritegno in Nailon,
Specificazioni
Materiale
Rondella di ritegno in Nailon
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo Testa
Cava a taglio
Serie
20.1 mm Size
Spessore OP
1.00
Spessore max. pannello esterno
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
427
2026-02-24
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
28
2026-02-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
25
2026-02-24
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Dean Lewis Associates
Hayward CA
10
2026-02-09
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
2
2026-02-06
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2026-02-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2026-02-18
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388