The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-002-UU1
Chiusura Quad per pannelli, Cava a taglio, A tenuta, Lega di zinco, Cromato
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Cromato
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo Testa
Cava a taglio
Serie
20.1 mm Size
Spessore OP
1.00
Spessore max. pannello esterno
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
6554
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1597
2026-03-30
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1534
2026-03-31
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
383
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
197
2026-03-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
173
2026-03-30
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
138
2026-03-31
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
80
2026-03-06
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Clancey Company
Overland Park KS USA
50
2026-03-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
10
2026-03-31
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
6
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066