E5-5-402-510-13
Chiusura Quad per pannelli, Serratura a chiave, 23 mm Gamma di serraggio, Non a tenuta, Lega di zinco, Cromato
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| A tenuta | No |
| Tipo serraggio utile | Fixed |
| Tipo Testa | Cylinder Lock |
| Serie | 20.1 mm Size, Push to Close |
| Spessore OP | 1.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
| Rotation | Type A - Turn Clockwise to Latch |
| Class | E5 – Chiusure Quad per pannelli |
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.