E5-4-003-201
Chiusura Quad per pannelli, Cava a taglio, 20 mm Gamma di serraggio, Con tenuta, Rondella di ritegno in Nailon,
| Materiale | Rondella di ritegno in Nailon |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
| A tenuta | Si |
| Tipo serraggio utile | Fixed |
| Tipo Testa | Cava a taglio |
| Serie | 20.1 mm Size |
| Grip - Minimum (mm) | 20.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 22.00 |
| Class | E5 – Chiusure Quad per pannelli |
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.