E5-32-0627-UU1

Chiusura Quad per pannelli, Cava doppia tacca da 3 mm, Con tenuta, 316 Acciaio inox , Passivato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale 316 Stainless Steel
Finitura Passivato
Restrizione dell'accesso Attrezzo
A tenuta Si
Tipo Testa Cava doppia tacca da 3mm.
Serie Detent
Compliance Specification Fire - EN45545
Class E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.