The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura Quad per pannelli, Cava a taglio, 16-18 mm Gamma di serraggio, Con tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
E5-2-005-051
Chiusura Quad per pannelli, Cava a taglio, 16-18 mm Gamma di serraggio, Con tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
A tenuta
Si
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo Testa
Cava a taglio
Serie
20.1 mm Size, Low Profile
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
14.00
Grip - Minimum (mm)
16.00
Grip - Maximum (mm)
18.00
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
100
2026-02-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
35
2026-01-31
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
15
2026-01-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
14
2026-02-03
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
5
2026-02-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232