E5-1-195-190
Chiusura Quad per pannelli, Bellcore elettronica, 36-38 mm Gamma di serraggio, senza tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
| A tenuta | No |
| Tipo serraggio utile | Fixed |
| Tipo Testa | Bellcore elettronica |
| Serie | 20.1 mm Size, Low Profile |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 36.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 38.00 |
| Compliance Specification | Fire - EN45545 |
| Class | E5 – Chiusure Quad per pannelli |
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.