E5-1-051-120
Chiusura Quad per pannelli, 8 mm Square, 22-24 mm Gamma di serraggio, senza tenuta, Lega di zinco, Cromato
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
| A tenuta | No |
| Tipo serraggio utile | Fixed |
| Tipo Testa | 8 mm Square |
| Serie | 20.1 mm Size, Low Profile |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 22.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 24.00 |
| Profilo | Basso profilo |
| Compliance Specification | Fire - EN45545 |
| Class | E5 – Chiusure Quad per pannelli |
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.