The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-1-015-080
Chiusura Quad per pannelli, Cava esagonale da 8 mm, 14-16 mm Gamma di serraggio, senza tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
A tenuta
No
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo Testa
Cava esagonale da 8 mm
Serie
20.1 mm Size, Low Profile
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
6.00
Grip - Minimum (mm)
14.00
Grip - Maximum (mm)
16.00
Profilo
Basso profilo
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
139
2026-02-23
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
92
2026-02-24
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
3
2026-02-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2026-02-24
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Dean Lewis Associates
Hayward CA
1
2026-02-04
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650