E3-1418-087
VISE ACTION® , Chiusura a compressione, 19.1mm, Cava esagonale da 10 mm. , Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica, Argentata, 35 mm Gamma di serraggio
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Argentata |
| Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
| Tipo serraggio utile | Fixed |
| Tipo di montaggio | A filo |
| Tipo Testa | Cava esagonale da 10 mm. |
| Serie | Standard |
| Spessore OP | 5.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 28.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 35.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 37.00 |
| Camma attaccata | Si |
| Rotation | Type A - Turn Clockwise to Latch |
| Class | E3 - Chiusure a compressione VISE ACTION® |
| Dimensione | 22 mm |
Le chiusure a compressione VISE ACTION® di Southco offrono un vantaggio meccanico, assicurando una chiusura ermetica, robusta e resistente alle vibrazioni per sigillare l'acqua e la polvere anche nelle applicazioni più gravose. Il funzionamento fluido del design VISE ACTION® allinea la camma dietro il telaio, quindi la tira dritta verso l'alto per evitare lo sfregamento contro il telaio, con un unico movimento continuo di mezzo giro. L'azione di compressione fornisce una trazione costante di 6,4 mm (0,25") per la tenuta ambientale nelle applicazioni con guarnizione e contribuisce a ridurre o eliminare il rumore e i rumori causati dalle vibrazioni. L'aggancio sopra il centro impedisce l'apertura accidentale dovuta a urti o vibrazioni.