E3-106-1959
VISE ACTION® , Chiusura a compressione, 19.1mm, Cava esagonale da 8 mm, Lega di alluminio, Alluminio anodizzato nero, Nero
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 65 |
|---|---|
| Fire (EN45545-3) Rating | E30 |
| Shock and Vibration (EN61373) | Yes |
| Materiale | Lega di alluminio |
| Finitura | Alluminio anodizzato nero |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
| Tipo serraggio utile | Fixed |
| Tipo di montaggio | Single Hole Mount |
| Tipo Testa | Cava esagonale da 8 mm |
| Serie | Standard |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 18.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 58.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 60.00 |
| Camma attaccata | Si |
| Rotation | Type A - Turn Clockwise to Latch |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | E3 - Chiusure a compressione VISE ACTION® |
| Dimensione | 19.1mm |
Le chiusure a compressione VISE ACTION® di Southco offrono un vantaggio meccanico, assicurando una chiusura ermetica, robusta e resistente alle vibrazioni per sigillare l'acqua e la polvere anche nelle applicazioni più gravose. Il funzionamento fluido del design VISE ACTION® allinea la camma dietro il telaio, quindi la tira dritta verso l'alto per evitare lo sfregamento contro il telaio, con un unico movimento continuo di mezzo giro. L'azione di compressione fornisce una trazione costante di 6,4 mm (0,25") per la tenuta ambientale nelle applicazioni con guarnizione e contribuisce a ridurre o eliminare il rumore e i rumori causati dalle vibrazioni. L'aggancio sopra il centro impedisce l'apertura accidentale dovuta a urti o vibrazioni.