E3-1011-115

VISE ACTION®, Chiusura a compressione, 19.1 mm, Standard ferroviario, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Ingress Protection (IP) Rating IP 65
Fire (EN45545-3) Rating E10
Materiale Lega di zinco
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Attrezzo
Tipo serraggio utile Fixed
Tipo di montaggio Single Hole Mount
Tipo Testa Standard ferroviario
Serie Standard
Spessore OP 0.00
Spessore max. pannello esterno 18.00
Grip - Minimum (mm) 37.00
Grip - Maximum (mm) 39.00
Camma attaccata Si
Rotation Type A - Turn Clockwise to Latch
Class

E3 - Chiusure a compressione VISE ACTION®

Dimensione 19.1mm

Le chiusure a compressione VISE ACTION® di Southco offrono un vantaggio meccanico, assicurando una chiusura ermetica, robusta e resistente alle vibrazioni per sigillare l'acqua e la polvere anche nelle applicazioni più gravose. Il funzionamento fluido del design VISE ACTION® allinea la camma dietro il telaio, quindi la tira dritta verso l'alto per evitare lo sfregamento contro il telaio, con un unico movimento continuo di mezzo giro.  L'azione di compressione fornisce una trazione costante di 6,4 mm (0,25") per la tenuta ambientale nelle applicazioni con guarnizione e contribuisce a ridurre o eliminare il rumore e i rumori causati dalle vibrazioni.  L'aggancio sopra il centro impedisce l'apertura accidentale dovuta a urti o vibrazioni.  

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.