DM-95-10-12-11

Inserti Monosert

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Zincato, cromato lucido
Spessore materiale 1.40
Class DM – Inserti Monosert
Gli inserti MonoSert e DuoSert DM Southco offrono la semplicità del montaggio anteriore, collegamenti resistenti e intercambiabilità per il montaggio di pannelli sottili su rack e armadi. Questi inserti offrono la soluzione ideale per i rack dell’industria informatica ad un costo di installazione inferiore rispetto ai dadi in gabbia e maggiore flessibilità per la riconfigurazione su campo.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.