D3-314-219-191
Latch
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zinc Plate, Black Chromate |
| Colore | Nero |
| Tipo Testa | Testa esagonale |
| Stud Diameter | 4 mm |
| Stud Length (L) | 19.00 |
| Lunghezza | 19.00 |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Tipo | Stud Assembly |
| Class | D3 - Fissaggi a un quarto di giro Panex DZUS |
Il montaggio di precisione, l’estetica, la robustezza e la varietà di stili e dimensioni di spinotti e ricettacoli fanno di questa linea di fissaggi a un quarto di giro e ad accesso rapido la scelta d’elezione per un’ampia varietà di applicazioni. La fresatura di precisione assicura un accoppiamento perfetto dei componenti, anche per volumi d’ordine bassi o moderati. La varietà di finiture disponibili consentono di adattare i dispositivi ad una varietà di applicazioni.