Chiusure per porte scorrevoli

Le nostre serrature a scorrimento offrono una soluzione comoda e affidabile per assicurare porte e finestre scorrevoli. Queste serrature sono progettate per un'operazione senza sforzo, offrendo un'azione di bloccaggio positiva e garantendo che porte e finestre rimangano sicure. Dalle porte del patio e degli armadi alle finestre scorrevoli e alle partizioni, le nostre serrature a scorrimento offrono prestazioni affidabili e una facile funzionalità.

Chiusure per porte scorrevoli

Caratteristiche principali:

  • Mechanismo di scorrimento fluido: Consente un'operazione fluida e a basso attrito per un'apertura e chiusura senza sforzo.
  • Azione di bloccaggio positiva: Assicura che porte e finestre rimangano saldamente chiuse, migliorando la sicurezza e prevenendo aperture accidentali.
  • Costruzione resistente: Realizzata con materiali robusti come zinco pressofuso, alluminio o plastica ingegnerizzata per un utilizzo a lungo termine.

Vantaggi principali:

  • Operazione user-friendly: La funzionalità semplice e intuitiva migliora la facilità d'uso.
  • Sicurezza potenziata: Fornisce un bloccaggio affidabile per proteggere contro l'accesso non autorizzato.
  • Prestazioni costanti: Mantiene un'operazione fluida e affidabile nel tempo.
  • Applicazioni: I nostri chiavistelli a scorrimento sono utilizzati in una varietà di applicazioni, tra cui: porte per patio, porte dell'armadio, finestre scorrevoli, divisori per ambienti, porte doccia, vetrine, mobili e progetti personalizzati.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Chiusure per porte scorrevoli

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 140

Imposta ordine discendente
  1. MM-01-430-50

    Latch

  2. MM-01-433-50

    Latch

  3. MF-97-932-41

    Latch

  4. MM-01-430-10

    Latch

  5. MF-97-948-41

    Latch

  6. MF-97-917-41

    Latch

per pagina