C6-5
Cerniera con fermo, 115°, Acciaio indurito, con arresto, Acetal Copolymer, Nero
| Materiale | Acetal-Copolymer |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Nero |
| Coppia in avanti | 1.10 |
| Coppia invertita | 1.10 |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Serie | Detent |
| Materiale tubo | Acciaio indurito |
| Angolo d'arresto | 115° |
| Class | C6 / G6 – Cerniere con fermo |
La serie di cerniere con fermo Southco offre numerosi vantaggi nelle applicazioni che richiedono il bloccaggio delle porte in posizioni predefiniti, tra cui fermi multipli, resistenza alla corrosione e linee semplici ed eleganti per corredare qualunque design industriale. Tutti i modelli garantiscono robustezza e durata in cicli e consentono l’oscillazione della porta a 180° per semplificare l’accesso all’interno degli armadi e facilitare la manutenzione e revisione delle apparecchiature in essi contenute.