C6-258

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acetal-Copolymer
Finitura Naturale
Colore Nero
Coppia in avanti 1.10
Coppia invertita 1.10
Tipo di montaggio Exposed Mount
Installazione Rivetto/Vite
Serie Detent
Materiale tubo Acciaio inox
Angolo d'arresto 150°
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Class C6 / G6 – Cerniere con fermo

La serie di cerniere con fermo Southco offre numerosi vantaggi nelle applicazioni che richiedono il bloccaggio delle porte in posizioni predefiniti, tra cui fermi multipli, resistenza alla corrosione e linee semplici ed eleganti per corredare qualunque design industriale. Tutti i modelli garantiscono robustezza e durata in cicli e consentono l’oscillazione della porta a 180° per semplificare l’accesso all’interno degli armadi e facilitare la manutenzione e revisione delle apparecchiature in essi contenute.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.