AV-D32-23A143-50
Latch
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Materiale | Lega di alluminio |
| Colore | Nero |
| Opzioni di chiusura | Senza serratura |
| Schermo di movimento | Inclinabile,oscillabile e traslabile |
| Tipo di montaggio | Wall Mount, Front Fastened |
| Serie | AV-D32 |
| Class | AV - Braccio inclinabile, oscillabile e traslabile (Serie A) |
| Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
Il braccio inclinabile, oscillabile e traslabile (Serie A) proposto da Southco integra la tecnologia di controllo del posizionamento per garantire un funzionamento efficiente nelle applicazioni che richiedono una soluzione stabile e robusta. L’intuitiva funzionalità di posizionamento a coppia costante consente di regolare precisamente l’oscillazione, la traslazione e l’inclinazione degli schermi. Inoltre, il braccio previene deviazioni dalla posizione dello schermo in presenza di sollecitazioni prodotte dalla pressione delle dita per l’azionamento a sfioro, dalle vibrazioni e da carichi pesanti.