AV-D32-23A123-76
Braccio inclinabile, oscillabile e traslabile, Braccio singolo, Lega di alluminio, Rivestimento in polvere organica, Bianco
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Materiale | Lega di alluminio |
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Bianco |
| Opzioni di chiusura | Senza serratura |
| Schermo di movimento | Inclinabile,oscillabile e traslabile |
| Tipo di montaggio | Table Mount, Rear Fastened |
| Serie | AV-D32 |
| Tilt Torque - Forward (Nm) | 6.00 |
| Tilt Torque - Reverse (Nm) | 8.60 |
| Lunghezza | 225.00 |
| Class | AV - Braccio inclinabile, oscillabile e traslabile (Serie A) |
Il braccio inclinabile, oscillabile e traslabile (Serie A) proposto da Southco integra la tecnologia di controllo del posizionamento per garantire un funzionamento efficiente nelle applicazioni che richiedono una soluzione stabile e robusta. L’intuitiva funzionalità di posizionamento a coppia costante consente di regolare precisamente l’oscillazione, la traslazione e l’inclinazione degli schermi. Inoltre, il braccio previene deviazioni dalla posizione dello schermo in presenza di sollecitazioni prodotte dalla pressione delle dita per l’azionamento a sfioro, dalle vibrazioni e da carichi pesanti.