AV-D25-2T95R-76

Supporto inclinabile, Lega di alluminio, Rivestimento in polvere nera organica

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Max Display Load 10.00
Materiale Lega di alluminio
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Colore Bianco
Schermo di movimento iIclinabile
Tilt Torque - Forward (Nm) 8.80
Tilt Torque - Reverse (Nm) 10.73
Class AV- Supporto inclinabile (Serie T)
Mounting Plate With VESA Mounting Plate

Il supporto inclinabile per schermi AV Southco (Serie T) integra la tecnologia di posizionamento integrata e la sola funzione di inclinabilità degli schermi per ottimizzare la visibilità e adattare la posizione degli schermi alle condizioni di luce. Disponibili nella versione con o senza molla controbilanciata integrale, i supporti Serie T consentono di regolare la posizione di schermi e pannelli in modo preciso e con il minimo sforzo, risultando inoltre facili da pulire. I supporti Serie T integrano una tecnologia comprovata che elimina la necessità di eseguire regolazioni e interventi di manutenzione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.