AV-D25-2T035R-50
Supporto inclinabile, Conout Montaturaing Plate, Lega di alluminio, Rivestimento in polvere nera organica, Nero
| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| Materiale | Lega di alluminio |
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Schermo di movimento | iIclinabile |
| Tilt Torque - Forward (Nm) | 3.00 |
| Tilt Torque - Reverse (Nm) | 3.90 |
| Class | AV- Supporto inclinabile (Serie T) |
| Mounting Plate | Without Mounting Plate |
Il supporto inclinabile per schermi AV Southco (Serie T) integra la tecnologia di posizionamento integrata e la sola funzione di inclinabilità degli schermi per ottimizzare la visibilità e adattare la posizione degli schermi alle condizioni di luce. Disponibili nella versione con o senza molla controbilanciata integrale, i supporti Serie T consentono di regolare la posizione di schermi e pannelli in modo preciso e con il minimo sforzo, risultando inoltre facili da pulire. I supporti Serie T integrano una tecnologia comprovata che elimina la necessità di eseguire regolazioni e interventi di manutenzione.