AV-B30-41D263-76
Latch
| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| Materiale | Lega di alluminio |
| Finitura | Paint |
| Colore | Bianco |
| Schermo di movimento | Tilt & Swivel, Double Arm |
| Tipo di montaggio | Pole Mount |
| Serie | AV-B30 |
| Class | AV – Braccio regolabile (Serie B) |
La Serie B offre una soluzione di montaggio semplificata per applicazioni statiche in cui gli schermi devono essere spostati in una sola posizione stazionaria o in cui non è richiesto il riposizionamento frequente. Le forze di regolazione possono essere adattate manualmente usando gli utensili inclusi per stringere o allentare gli snodi.