AV-B30-23A243-76

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Max Display Load 14.00
Materiale Lega di alluminio
Finitura Paint
Colore Bianco
Schermo di movimento Inclinabile,oscillabile e traslabile
Tipo di montaggio Wall Mount, Front Fastened
Serie AV-B30
Class AV – Braccio regolabile (Serie B)
La Serie B offre una soluzione di montaggio semplificata per applicazioni statiche in cui gli schermi devono essere spostati in una sola posizione stazionaria o in cui non è richiesto il riposizionamento frequente. Le forze di regolazione possono essere adattate manualmente usando gli utensili inclusi per stringere o allentare gli snodi.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.