AC-EM-100-5022-1
AC-EM Attuatori Elettronici
| Restrizione dell'accesso | Accesso elettronico |
|---|---|
| A tenuta | Si |
| Tipo di montaggio | Screw Mount |
| Tipo di attuatore | Extend and Release |
| Voltage | 5 V |
| Connector Options | No Connector |
| Confezionamento | Bulk Packaged |
| Compliance Specification | IP 67 |
| Class | AC-EM – Attuatori elettronici |
Gli attuatori elettronici di Southco semplificano l'aggiornamento del controllo dell'accesso da meccanico a elettronico. Gli attuatori elettronici di Southco offrono un'opzione economica per l'attivazione elettronica della serie di chiusure rotative R4 di Southco e di altre chiusure meccaniche.