AC-EM-100-1042

AC-EM Attuatori Elettronici

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Restrizione dell'accesso Accesso elettronico
A tenuta Si
Tipo di montaggio Screw Mount
Tipo di attuatore Extend and Release
Voltage 12 V
Connector Options 6 Pin Connector
Confezionamento Individually Packaged
Compliance Specification IP 67
Class AC-EM – Attuatori elettronici
Gli attuatori elettronici di Southco semplificano l'aggiornamento del controllo dell'accesso da meccanico a elettronico. Gli attuatori elettronici di Southco offrono un'opzione economica per l'attivazione elettronica della serie di chiusure rotative R4 di Southco e di altre chiusure meccaniche.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.