A4-99-162

Chiusura a spinta, Apertura a spinta, Acciaio inox, Passivato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Finitura Passivato
Class A4 - Chiusura a perno

Consente un ciclo di funzionamento “Push-to-Close” e “Push-to-open” senza sforzo, eliminando la necessità di maniglie o pomelli esterni. Installato in modo discreto tra la superficie del pannello e quella del telaio, la sua robusta struttura metallica garantisce prestazioni affidabili con un ingombro ridotto. L'opzione del ricettacolo flottante consente tolleranze di allineamento più ampie per garantire una chiusura fluida e ripetibile.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.