Consente un ciclo di funzionamento “Push-to-Close” e “Push-to-open” senza sforzo, eliminando la necessità di maniglie o pomelli esterni. Installato in modo discreto tra la superficie del pannello e quella del telaio, la sua robusta struttura metallica garantisce prestazioni affidabili con un ingombro ridotto. L'opzione del ricettacolo flottante consente tolleranze di allineamento più ampie per garantire una chiusura fluida e ripetibile.
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.