Viaggio nell'energia
La protezione del percorso delle energie rinnovabili
In Southco combiniamo la nostra esperienza ingegneristica e applicativa a sostegno della creazione globale di soluzioni energetiche rinnovabili sicure e affidabili. In qualità di leader internazionali di soluzioni tecniche di accesso, la nostra qualità e la nostra costante innovazione permettono ai nostri clienti del settore delle energie rinnovabili di cambiare il mondo.
Viaggio nell'energiaSeleziona ciascun elenco a tendina per saperne di piú
Raccogliere l'energia
Le infrastrutture per le energie rinnovabili utilizzate per la raccolta possono essere distanti o soggette ad ambienti difficili.


CHIUSURE ROTATIVE
Esaminate le chiusure studiate per il montaggio resistente e a scomparsa
Scoprire di piùCHIUSURE A COMPRESSIONE
Le chiusure a compressione forniscono un fissaggio e una tenuta ottimali dei pannelli, assicurando resistenza alle vibrazioni, isolamento perfetto e alte prestazioni a condizioni ambientali estreme dei pannelli delle navicelle.
Scoprire di piùGUARNIZIONI
Le guarnizioni assicurano protezione ambientale in condizioni difficili. Le varie opzioni di configurazione forniscono caratteristiche di compressione ottimali, isolando da polvere e umidità e riducendo il rumore.
Scoprire di piùCERNIERE CONTROBILANCIATE
Le cerniere controbilanciate permettono il sollevamento e il posizionamento senza fatica di portelli di accesso pesanti.
Scoprire di piùImmagazzinare energia
I sistemi di accumulo sono essenziali per il trasporto dell’energia: devono essere protetti, ben sigillati e sicuri da manutenere, qualunque sia la loro grandezza e il loro ambiente.


MANIGLIE GIREVOLI
Esaminate i sistemi a punti multipli: maniglie girevoli, aste e guarnizioni per il massimo della sicurezza e della compressione su porte di dimensioni maggiori, studiate per contenere incendi ed esplosioni che interessano l’accesso dalla porta principale
Scoprire di piùASTE
Le aste offrono ulteriore resistenza quando si tratta di controllare più punti di chiusura da un singolo punto di azionamento, massimizzando sicurezza e robustezza ed eliminando, al contempo, punti di leva soggetti a scassinamento, flessioni e vibrazioni.
Scoprire di piùGUARNIZIONI
Le guarnizioni assicurano protezione ambientale in condizioni difficili. Le varie opzioni di configurazione forniscono caratteristiche di compressione ottimali, isolando da polvere e umidità e riducendo il rumore.
Scoprire di piùCerniere
Le cerniere rimovibili permettono di rimuovere rapidamente i pannelli di chiusura a supporto di una manutenzione efficiente. Le cerniere ad alta resistenza sostengono carichi pesanti, inoltre sono disponibili materiali per il contenimento di incendi ed esplosioni per garantire un’esperienza utente completamente sicura.
Scoprire di piùDistribuire l'energia
Le unità di ricarica dei veicoli elettrici (EV) possono essere posizionate in aree trafficate o edificate e vengono utilizzate con frequenza, quindi protezione, sicurezza e durata delle applicazioni sono essenziali.


Maniglie girevoli e sistemi a punti multiple
Le unità di dimensioni maggiori possono beneficiare dei requisiti di sicurezza dati dalle robuste maniglie girevoli. Inoltre, le opzioni di design di alta qualità aiutano a soddisfare le esigenze estetiche.
Scoprire di piùCerniere
Esaminate le cerniere rimovibili per consentire la rimozione facile e rapida di pannelli di armadi per un’efficiente manutenzione
Scoprire di piùCHIUSURE A COMPRESSIONE
Le chiusure a compressione forniscono un fissaggio e una tenuta ottimali dei pannelli, assicurando resistenza alle vibrazioni, isolamento perfetto e alte prestazioni a condizioni ambientali estreme dei pannelli delle navicelle.
Scoprire di piùGUARNIZIONI
Le guarnizioni assicurano protezione ambientale in condizioni difficili. Le varie opzioni di configurazione forniscono caratteristiche di compressione ottimali, isolando da polvere e umidità e riducendo il rumore.
Scoprire di piùRiutilizzare l'energia
Le pompe di calore di nuova generazione sono essenziali per un uso efficiente dell’energia, sia in ambiente domestico sia nell’industria.
Le applicazioni devono essere affidabili, sicure e discrete.

FISSAGGI AD ACCESSO RAPIDO
I pannelli esterni possono essere assicurati anche con fissaggi a un quarto di giro o viti imperdibili, facili da manutenere e studiate per aiutare a ridurre rumore e vibrazioni.
Scoprire di piùCerniere
Esaminate le cerniere con coppia costante aggiunta per il controllo della posizione. Ciò garantisce un’esperienza più sicura ed ergonomica quando si sollevano quadri di controllo.
Scoprire di piùCHIUSURA A SPINTA
Le chiusure a scomparsa forniscono un fissaggio ottimale dei pannelli nelle applicazioni domestiche. Vengono montate internamente per un’estetica elegante e sono convenienti per la produzione su larga scala.
Scoprire di piùCHIUSURE A CAMMA
Convenienti e facili da istallare, le chiusure a camma forniscono una soluzione di chiusura semplice ma affidabile, offrendo opzioni di serraggio regolabili e vari tipi di protezione da acqua e polvere
Scoprire di più
Perché non passare ad un controllo dell’accesso wireless e facile, con una delle nostre chiusure predisposte per l’accesso elettronico?
Scoprire di piùLa soluzione per le vostre esigenze di progetto
La soluzione per le vostre esigenze di progetto
Quando si progettano infrastrutture importanti, le soluzioni tecniche di accesso rappresentano un fattore essenziale da considerare.
I prodotti scelti per chiudere porte, pannelli di tenuta e punti di accesso alla posizione possono influire su prestazioni, sicurezza e fruibilità generali di un’applicazione. Queste esigenze vengono soddisfatte da un’ampia gamma di soluzioni tecniche di accesso meccaniche ed elettroniche, studiate per applicazioni di tutte le dimensioni e in qualsiasi ambiente, testate e collaudate in industrie di tutto il mondo.
Volete saperne di più sul modo in cui Southco può migliorare la vostra applicazione?
Richiedete maggiori informazioni
Desiderate di più per la vostra applicazione nelle energie rinnovabili
PACCHETTO COMPLETO DI SOLUZIONI PER ARMADI
Soluzioni tecniche di accesso per armadi nuove e convenienti da un unico fornitore
CONTROLLO DELL’ACCESSO WIRELESS FACILE DAL VOSTRO TELEFONO
L’app KeypanionTM funziona con le chiusure Southco per permettere l’accesso wireless facile e l’eliminazione delle chiavi fisiche.