NY/CC - Fermacavi Nylatch
I pistoncini DZUS® NY-CC di Southco sono progettati per essere utilizzati con la gamma di occhielli NY-WG e insieme offrono una gamma di rivetti riutilizzabili, in plastica, di tipo push/pull, offrendo un tipo di soluzione in diverse dimensioni, stili di testa e colori diversi. L'elemento di fissaggio combinato rimane "prigioniero" nel pannello e non richiede un ricettacolo separato.
- Formare l’occhiello e installare spingendo sul perno
- Tirare il perno per liberare il cavo e riutilizzare la fascetta
- Si adattano pannelli di vario spessore da 0,36 mm a 5,1 mm
- Design multiforo adatto a matasse di fili, tubi ecc. da 6.4 mm a 38,1 mm di diametro
- Ideale per il montaggio a foro cieco
Una gamma di pistoncini progettati per l'accoppiamento con I gommini NY. Le opzioni includono dimensioni, stile della testa, materiale e spessore del pannello e dei pannelli.
Disponibile in nylon nero o bianco (UL94-HB) o in poliestere nero ritardante di fiamma (UL94-V0).
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI