MC - Chiusure per porte a battente Compact

Due stili di montaggio per offrire design eleganti e varie opzioni di finitura per porte interne di vario spessore in applicazioni quali cabine interne, cabine esterne e porte di ingresso.
MC - Chiusure per porte a battente Compact
Questi design eleganti e compatti, disponibili con montaggio a incasso o a conchiglia, si adattano a porte di vario spessore e consentono un’installazione facile.
  • Le versioni compatte si adattano a porte più leggere e sottili
  • Il design a conchiglia è caratterizzato dalla preparazione più semplice del pannello e dall’installazione più rapida
  • Il montaggio a incasso richiede un foro tondo e frontalini per nascondere la viteria di montaggio e creare un look più elegante
  • Il design universale si adatta a tutte le porte a battente
  • Tutti i frontalini devono essere ordinati separatamente in base alla finitura della chiusura, allo spessore della porta e alla posizione del bloccaggio a molla
  • Le chiusure con pulsante di blocco sono dotate di sblocco d’emergenza
  • Interamente realizzate in materiali di grado nautico per offrire massima resistenza alla corrosione
  • Disponibile con fermaporta opzionale per bloccare la porta in posizione di apertura ed eliminare le vibrazioni

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando MC - Chiusure per porte a battente Compact

Non riusciamo a trovare prodotti corrispondenti alla selezione.