A3 - Chiusure per porte scorrevoli

Tutte queste chiusure scorrevoli in plastica offrono bassi costi di installazione, praticità di montaggio/azionamento e diverse misure e stili di serraggio per soddisfare qualunque esigenza applicativa specifica. Tutte le chiusure offrono installazione a scatto in un solo foro rettangolare e semplice meccanismo di apertura a scorrimento.
A3 - Chiusure per porte scorrevoli
Scegliete la chiusura a chiavistello della misura adatta alle dimensioni della vostra applicazione. Le prese integrate sono studiate per azionare pannelli in lamiera di spessore specifici.
  • Fare scorrere la chiusura per aprire, spingere il pannello per chiudere
  • Materiali resistenti alla corrosione, comprese molle in acciaio inox per bloccare i dispositivi in posizione di chiusura
  • Lo spessore del pannello metallico e la tolleranza del serraggio utile totale determinano la scelta dello stile e della misura della chiusura a chiavistello
  • Le chiusure con sede del cilindretto integrata sono disponibili con o senza serratura opzionale per aumentare la sicurezza dell’installazione
  • La chiusura a chiavistello grande (Serie 99) con montaggio a filo è disponibile con scodellino più profondo per una presa più comoda
  • Le chiusure con serratura sono fornite con 50 opzioni di codici chiave
  • Classe di infiammabilità UL94-HB o UL94-V0, in base allo stile
  • Il carico massimo di funzionamento varia in base allo stile e alla misura selezionati ed è compreso tra 25 N e 220 N.

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando A3 - Chiusure per porte scorrevoli

Vedi come Griglia Lista

17 articoli

Imposta ordine discendente
  1. A3-90-625-25

    Latch

  2. A3-90-525-25

    Latch

  3. A3-90-625-12

    Latch

  4. A3-90-525-12

    Latch

per pagina