96-711
Cerniera Lift-Off per porte amovibili, Articolazione in linea, A scomparsa, PC/ABS Blend,
| Materiale | PC/ABS Blend |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Tipo di montaggio | A scomparsa |
| Serie | Serie 300 |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Tipo di cerniera | Articolazione in linea |
| Class | 96 – Cerniere Lift-Off per porte amovibili |
Le cerniere 96 Southco consentono di rimuovere le porte in modo semplice, rapido e sicuro, senza richiedere l’uso di attrezzi. La configurazione non amovibile consente di installare la porta in modo permanente. Le cerniere sono disponibili in vari stili per soddisfare diversi requisiti applicativi. Acciaio inox, cromo satinato e cromo lucido assicurano finiture eleganti per esaltare l’estetica dell’applicazione. La linea 96 offre ai progettisti un ampio ventaglio di scelta per accrescere la flessibilità di queste soluzioni caratterizzate da un ottimo rapporto costo-efficacia.